MGSGO zwart 4 x 6 mm² Artikelnr. 59304
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore

Itemdetails

Artikelnr.
59304
Artikel omschrijving
MGSGO zwart 4 x 6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,0 - 18,3
Cu-gewicht kg/km
371,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
670,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892280269
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible