MGSGO zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 59273
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore

Itemdetails

Artikelnr.
59273
Artikel omschrijving
MGSGO zwart 1 x 16 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,0 - 11,0
Cu-gewicht kg/km
214,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
260,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892279959
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible