LifY blauw 1 x 0,1 mm²
Artikelnr. 15103
- PVC enkelader
- extra fijndradig
- zeer flexibel
Itemdetails LifY blauw 1 x 0,1 mm²
- Artikelnr.
- 15103
- Artikel omschrijving
- LifY blauw 1 x 0,1 mm²
- Aderkleur
- blauw
- AWG (ongeveer)
- -
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1
- Cu factor per km
- 1,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2,1
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892203824
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LifY blauw 1 x 0,1 mm²
PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C |
Nominale voltage | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Piekbedrijfsspanning | 0,1 - 0,25 mm²: 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning | 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V 0,5 - 1 mm²: 2500 V 1,5 - 70 mm²: 3000 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details LifY blauw 1 x 0,1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Een zeer flexibele enkeldraadse kabel voor verbindingen in schakelkastbouw, meetopstellingen in laboratoria, technische trainingen en andere toepassingen die verhoogde buigeigenschappen vereisen.