![LiY-TPC-Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21323_PF_1520x1160.jpg)
![LiY-TPC-Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21323_PF_1520x1160.jpg)
LiY-TPC-Y grijs 10 x 2 x 0,25 mm²
Artikelnr. 21329
- kleurcode DIN 47100
- gescreende paren
- EMC-voorkeur type
Itemdetails LiY-TPC-Y grijs 10 x 2 x 0,25 mm²
- Artikelnr.
- 21329
- Artikel omschrijving
- LiY-TPC-Y grijs 10 x 2 x 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,7
- Cu-gewicht kg/km
- 160,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 250,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892091575
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data LiY-TPC-Y grijs 10 x 2 x 0,25 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.200 V |
Onderbrekingsspanning | 2.400 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 12x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details LiY-TPC-Y grijs 10 x 2 x 0,25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 1 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Folieomwikkeling van de paren
-
- Afschermingselement: paren, gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- De afgeschermde datatransmissiekabel met paren wordt gebruikt als een besturings- en signaalkabel in de elektronica en in de meet- en regeltechniek. Het zorgt voor storingsvrije overdracht van gegevenssignalen van randapparatuur naar informatiestorage. Uitstekende verbindingskabel voor geluidsmixers, studiomateriaal en meet- en regeltechniek. Betrouwbaar in procesbesturing, bewerkingscentra en veiligheidssystemen. Deze kabels met koperen afscherming zijn ideaal geschikt voor storingsvrije datatransmissie en signaaloverdracht voor meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen afscherming te gebruiken.