KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 81085
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81085
Artikel omschrijving
KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
53,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
90,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315510
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible