![JZ-HF / OZ-HF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15001_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-HF / OZ-HF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15001_PF_1520x1160.jpg)
JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm²
Artikelnr. 15066
- oil resistant
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 15066
- Artikel omschrijving
- JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 18,6
- Cu-gewicht kg/km
- 360,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 631,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892124952
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm²
PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling over elke strenglaag
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Een zeer flexibele PVC-kabel voor drag-chain-toepassingen, die wordt gebruikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, maar niet buitenshuis. Deze kabel wordt gebruikt voor frequente hef- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, in de robotica en op permanent bewegende machineonderdelen. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder mogelijkheid voor externe bewegingsbesturing, hebben deze kabels bewezen betrouwbare prestaties te leveren in drag-chain-toepassingen.