![JZ-HF-FCY / OZ-HF-FCY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12908_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-HF-FCY / OZ-HF-FCY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12908_PF_1520x1160.jpg)
JZ-HF-FCY grijs 18 G 0,75 mm²
Artikelnr. 12922
- PVC kabelrups kabel
- EMC-voorkeur type
- oliebestendig
Itemdetails JZ-HF-FCY grijs 18 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 12922
- Artikel omschrijving
- JZ-HF-FCY grijs 18 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13
- Cu-gewicht kg/km
- 212,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 305,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892131356
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-HF-FCY grijs 18 G 0,75 mm²
PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details JZ-HF-FCY grijs 18 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 1581
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Folieomwikkeling over elke strenglaag
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- lage adhesie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
UL/CSA goedgekeurde, zeer flexibele PVC-kabel voor sleepkettingen voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing. Geschikt voor frequente belasting door tillen en buigen in machine- en gereedschapsbouw. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.