![JZ-HF-CY / OZ-HF-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15930_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-HF-CY / OZ-HF-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15930_PF_1520x1160.jpg)
JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm²
Artikelnr. 15926
- oil resistant
- with PVC inner sheath
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 15926
- Artikel omschrijving
- JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,8
- Cu-gewicht kg/km
- 159,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 264,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892128820
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm²
PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling over elke strenglaag
-
- Binnenmantel: PVC
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Deze kabels worden gebruikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, maar niet buitenshuis. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder mogelijkheid voor externe bewegingsbesturing, hebben deze kabels hun betrouwbare prestaties bewezen in standaard drag-chain-toepassingen, automatische handlingsmachines, robots en permanent bewegende machineonderdelen. Deze afgeschermde kabels zijn ontwikkeld voor storingsvrije gegevensoverdracht in alle gebieden van de elektronica, meet- en regeltechniek. Ze zijn ook verkrijgbaar in een gepaarde versie. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.