![JZ-604 TC TRAY CABLE / OZ-604 TC TRAY CABLE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69661_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-604 TC TRAY CABLE / OZ-604 TC TRAY CABLE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69661_PF_1520x1160.jpg)
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 4 mm²
Artikelnr. 69703
- TC-ER (blootgesteld), NFPA 79
- +90°C
Itemdetails JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 4 mm²
- Artikelnr.
- 69703
- Artikel omschrijving
- JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,3
- Cu-gewicht kg/km
- 269,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 495,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892016486
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 4 mm²
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1.000 V UL (MTW) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ),
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving (DIR BUR)
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens CSA FT4
-
- oliebestendig volgens UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DROOG/ 75°C NAT volgens UL Std. 1277 Nr. 9
-
- Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
-
- Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
-
- Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- Artikelnummers met beschermingsgeleider (GN-YE) : voor Klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen vlgs. NEC Art. 501
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
Flexibele controle- en verbindingskabel die voldoet aan NFPA 79-normen, voor machines in gereedschaps- en installatiebouw; geschikt voor installatie in droge, vochtige en natte omgevingen, evenals buitenshuis. Voor ondergrondse installatie en voor open, onbeschermde installatie vanaf de kabelrek naar machines en industriële installaties.