JZ-602-RC zwart 25 G 1 mm² Artikelnr. 89917
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
89917
Artikel omschrijving
JZ-602-RC zwart 25 G 1 mm²
AWG (ca.)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,5
Cu-gewicht kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
550,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892127014
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 1.000 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling over elke strenglaag
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • grotendeels bestand tegen: zuren, alkaliën,
      • bij kamertemperatuur
      • lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

    Voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole. Geschikt voor frequente belasting en buiging in machine- en gereedschapsbouw, robotica en in permanent bewegende machineonderdelen. RC = Robotica Kabel
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible