![JZ-600 / OZ-600 PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10550_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-600 / OZ-600 PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10550_PF_1520x1160.jpg)
OZ-600 zwart 4 x 2,5 mm²
Artikelnr. 10693
- UV resistant
- for outdoor use
- largely oil resistant
- For outer diameters larger than 18.00mm, suitable for direct burial
- versatile use in many industries, particularly in machine and plant construction
Itemdetails OZ-600 zwart 4 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 10693
- Artikel omschrijving
- OZ-600 zwart 4 x 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,2
- Cu-gewicht kg/km
- 96,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 203,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892004711
- Douanetariefnummer
- 85444995
- Alternatieve kabelbenaming
- JZ-600 / OZ-600 Black
Technische gegevens OZ-600 zwart 4 x 2,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details OZ-600 zwart 4 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- Wordt gebruikt als een verbindings- en besturingskabel in machinegereedschap, assemblagelijnen en transportbanden, productielijnen, bij installatiebouw, verwarming en airconditioningstechnologie, in smelterijen en staalfabrieken. Geschikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis (vaste installatie). Mag niet direct in de grond worden gelegd (geschikt voor directe begraving vanaf een buitendiameter van 18,0 mm) of in water. Primair gebruikt in Zuid-Europese en Arabische landen, evenals in oostelijke staten.