JZ-500-PUR grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 23339
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oliebestendig
  • zeer slijtvast
  • kerf-, snij- en slijtvast
  • voor gebruik buitenshuis
  • robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw

Itemdetails

Artikelnr.
23339
Artikel omschrijving
JZ-500-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,9
Cu factor per km
86,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
170,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
$Brandverhaltensklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892037672
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Verbindings- en besturingskabel, die zich onderscheidt door zijn hoge weerstand tegen slijtage en treksterkte. Vanwege de weerstand tegen koelvloeistofemulsies is deze kabel geschikt voor gebruik op bijzonder kritieke locaties in machine-, gereedschaps- en installatiebouw, walsmolen- en staalindustrie. Geschikt voor flexibele toepassingen met medium mechanische belasting, waarbij vrije beweging mogelijk is zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole, in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible