![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm²
Artikelnr. 11267
- zeer moeilijk ontvlambaar
Itemdetails JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11267
- Artikel omschrijving
- JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,4
- Cu-gewicht kg/km
- 173,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 311,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892048043
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm²
Stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 12,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (verbindingstype TI6)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ),
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (verbindingstype TM7)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
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
- gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
Besturings- en verbindingskabel voor gebruik in gereedschapsmachines, transportbanden, productielijnen, installatiebouw, airconditioningapparatuur, metallurgische, staal- en walsmolens. Geschikt voor vaste installatie en flexibele toepassingen met incidentele, niet voortdurend terugkerende vrije beweging zonder gedwongen beweging, zonder trekbelasting en voor middelzware mechanische belasting. De kabel is geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte omgevingen en op pleisterwerk.