JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 0,75 mm²
Artikelnr. 10946
- UV-bestendig
- voor gebruik buitenshuis
- EMC-voorkeur type
- grotendeels oliebestendig
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 10946
- Artikel omschrijving
- JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,4
- Cu-gewicht kg/km
- 91,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 130,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892025501
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 0,75 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
Wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting, vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Wordt gebruikt als verbindings- en besturingskabel in machine- en installatiebouw, in machinegereedschap, productielijnen, assemblagelijnen en transportbanden. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en rondom groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.