![JB-750 / OB-750 PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11161_PF_1520x1160.jpg)
![JB-750 / OB-750 PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11161_PF_1520x1160.jpg)
JB-750 grijs 5 G 35 mm²
Artikelnr. 11139
- kleurgecodeerd
- grotendeels oliebestendig
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails JB-750 grijs 5 G 35 mm²
- Artikelnr.
- 11139
- Artikel omschrijving
- JB-750 grijs 5 G 35 mm²
- AWG (ca.)
- 2
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 33,4
- Cu-gewicht kg/km
- 1680,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2636,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892006791
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JB-750 grijs 5 G 35 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JB-750 grijs 5 G 35 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens kleurcode JB/OB, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- X = zonder GN/GE ader (OB)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
- Gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes. Het is echter niet geschikt voor buitengebruik als verbindings- en besturingskabel in machinegereedschappen, assemblagelijnen, transportbanden, productielijnen, installatiebouw, verwarmings- en airconditioningstechnologie, energiecentrales, smelterijen en staalfabrieken.