![J-YY Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M33100_PF_1520x1160.jpg)
![J-YY Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M33100_PF_1520x1160.jpg)
J-YY Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm
Artikelnr. 33101
Itemdetails J-YY Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm
- Artikelnr.
- 33101
- Artikel omschrijving
- J-YY Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,5
- Cu-gewicht kg/km
- 23,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 59,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261770
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens J-YY Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |