![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
ISOBUS PUR zwart 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Artikelnr. 17001251
Itemdetails ISOBUS PUR zwart 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 17001251
- Artikel omschrijving
- ISOBUS PUR zwart 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,8
- Cu-gewicht kg/km
- 374,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 524,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892431555
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data ISOBUS PUR zwart 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details ISOBUS PUR zwart 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart