ISOBUS PUR zwart 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Artikelnr. 17001250
Itemdetails ISOBUS PUR zwart 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 17001250
- Artikel omschrijving
- ISOBUS PUR zwart 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,3
- Cu factor per km
- 259,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 412,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892431548
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens ISOBUS PUR zwart 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details ISOBUS PUR zwart 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: black