ISOBUS PUR SLIM zwart 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Artikelnr. 17001249
Itemdetails ISOBUS PUR SLIM zwart 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 17001249
- Artikel omschrijving
- ISOBUS PUR SLIM zwart 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,7
- Cu-gewicht kg/km
- 182,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 280,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892431531
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens ISOBUS PUR SLIM zwart 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details ISOBUS PUR SLIM zwart 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart