![HSK-MZ-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98070_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MZ-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98070_PF_1520x1160.jpg)
HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
Artikelnr. 92908
Itemdetails HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
- Artikelnr.
- 92908
- Artikel omschrijving
- HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 3/8"
- Kabel-Ø van / tot mm
- 4,0 - 8,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 17 / 19
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892367458
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
Messing vernikkelde EMC kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met dubbele beugel trekontlasting
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads HSK-MZ-E NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen