![HELUcond PA6-S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond PA6-S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_PF_1520x1160.jpg)
PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
Artikelnr. 92676
Itemdetails PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
- Artikelnr.
- 92676
- Artikel omschrijving
- PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,8
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 9,8
- Nominale maat mm
- 10,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892379291
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
PA gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +150°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 350 N (NW: 17) |
Details PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Fijn profiel. Geschikte verbindingswartels: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis voor toepassingen met gemiddelde tot zware belasting.
Downloads PA gegolfde buizen HELUcond PA6-S 12,8 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![HELUquick straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904797_PF_1520x1160.jpg)
![HELUquick elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV elbow 90° metal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV combination](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV IP68 straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV elbow 90° plastic](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)