![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
Artikelnr. 90770
Itemdetails HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
- Artikelnr.
- 90770
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 7
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 6,5
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 14
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892351945
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
Messing vernikkelde EMC kabelwartel en aardingswartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -40°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Contactsysteem: Koper-Beryllium
-
- Klem: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met geïntegreerd contactsysteem
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor veilige, snelle montage en contactmaking.
Downloads HELUTOP® MS-E PG 7 (CD 3,0-6,5 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen