HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1,5 zwart (CD 22,0-32,0 mm) TL 18 Artikelnr. 906698
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906698
Artikel omschrijving
HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1,5 zwart (CD 22,0-32,0 mm) TL 18
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Kabel-Ø van / tot mm
22,0 - 32,0
Schroefdraadlengte mm
18,0
Sleutelmaat mm
53
Hoogte mm
52,4
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892349867
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA EX kabelwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 66 / IP 68
Slagvast 4 Joule

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • O-ring: Chloropreenrubber (CR)

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Notities

      • Certificaat van conformiteit: IMQ 13 ATEX 010 X, IEC Ex IM2 13.003
      • Markering: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      • Legenda:
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat
      • H - Hoogte

Toepassing

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible