HELUTHERM® 145 groen 1 x 16 mm² Artikelnr. 51429
  • HAR-certificering
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • temperatuurbestendige enkelader
  • verbeterde eigenschappen bij brand
  • vernet isolatiemateriaal

Itemdetails

Artikelnr.
51429
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 145 groen 1 x 16 mm²
Aderkleur
groen (RAL 6018)
AWG (ongeveer)
6
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,3
Cu factor per km
154,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
182,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Dca, Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892232220
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader
Temperatuurbereik flexibel -35°C tot +120°C
vast -55°C tot +145°C
Nominale voltage 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 240 mm²: vaste en beveiligde installatie AC U0/U 600/1000 V
Testspanning 3.500 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden
      • slijtvast, kerfbestendig
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • geen brandverspreiding

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • bescherming tegen brand volgens DIN EN 45545-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4u bij +70°C
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • 0,5 - 240 mm²: DNV

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Temperatuurbestendige enkeladerige kabel voor interne bedrading van verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, elektrische machines, schakelsystemen en verdeelinrichtingen in industriële apparatuur, evenals voor machine- en installatiebouw; geschikt voor installatie in buizen op en onder pleisterwerk, in gesloten installatiekanalen, evenals voor verkeerssystemen en buitentoepassingen. Niet geschikt voor directe installatie in kabelgoten en kabelbanen, behalve als potentiaalvereffeningskabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible