HELUTHERM® 120 zwart 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 24008
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • temperatuurbestendig

Itemdetails

Artikelnr.
24008
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 120 zwart 18 G 0,5 mm²
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,7
Cu factor per km
86,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
170,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892157547
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +105°C
vast -30°C tot +105°C
Nominale voltage 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 0,5 - 4 mm²4000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI3)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 1 kern(en): zwart
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 6 - 25 kern(en): zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM3)
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor flexibele toepassingen met medium mechanische belasting en vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbegeleiding, in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Als besturings- en verbindingskabel voor machines, apparaten, systemen, motoren of transformatoren waarin verhoogde temperaturen voorkomen (bijvoorbeeld verf- en drooglijnen).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible