![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 5 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Artikelnr. 17001272
Itemdetails HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 5 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Artikelnr.
- 17001272
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 5 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,8
- Cu-gewicht kg/km
- 281,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 590,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892537110
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 5 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 5 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart