HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²) Artikelnr. 17001267
  • UL-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001267
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,8
Cu-gewicht kg/km
84,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
175,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892537066
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible