HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 12 AWG
Artikelnr. 47065
- Siliconen enkelader
- vertinde draad
- 600 V
- 200°C
Itemdetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 12 AWG
- Artikelnr.
- 47065
- Artikel omschrijving
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 12 AWG
- Aderkleur
- bruin
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,1
- Cu factor per km
- 32,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 43,2
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892248573
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 12 AWG
Siliconen enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3135 | |
Temperatuurbereik | vast -60°C tot +200°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 5.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 bruin 1 x 12 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, AWG maten
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens CSA FT2
Notities
-
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- UL/CSA goedgekeurd, temperatuurbestendig silicone enkeldraads kabel voor de interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten; voor gebruik in ijzer-, staal- en walserijen, gieterijen, en cement-, glas- en keramische fabrieken.