HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranje 1 x 22 AWG Artikelnr. 60209
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • PVC enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad
  • 600 V
  • 105°C

Itemdetails

Artikelnr.
60209
Artikel omschrijving
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranje 1 x 22 AWG
Aderkleur
oranje
doorsnede mm² (ca.)
0,36
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4
Cu factor per km
3,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
10,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
305
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892207068
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 1015, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW)
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +105°C
vast -40°C tot +105°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Testspanning (vonktest) zie Datasheet
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : PVC
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • Voor interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible