![HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ / HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22001_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ / HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22001_PF_1520x1160.jpg)
HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ oranje 2 x 1 mm²
Artikelnr. 22006
- met binnenmantel
- genummerd
Itemdetails HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ oranje 2 x 1 mm²
- Artikelnr.
- 22006
- Artikel omschrijving
- HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ oranje 2 x 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,2
- Cu-gewicht kg/km
- 19,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 63,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892037160
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ oranje 2 x 1 mm²
PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ oranje 2 x 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, volgens DIN VDE 0293-334, Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader (JZ),
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: oranje (RAL 2003)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
Robuuste besturings- en verbindingskabel, gekenmerkt door hoge oliebestendigheid, slijtvastheid en scheurbestendigheid. Toepassingsgebieden zijn machine- en gereedschapsbouw, scheepswerven, walsmolen en staalfabrieken, bouwplaatsen, olieboringen en kolenmijnen. Wordt ook vaak gebruikt in installaties als handgereedschapskabel of verlengkabel.