![H07Z-K / 07Z-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51768_PF_1520x1160.jpg)
![H07Z-K / 07Z-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51768_PF_1520x1160.jpg)
07Z-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm²
Artikelnr. 51411
- halogeenvrije enkeladers
- fijndradig
- blanke draad
Itemdetails 07Z-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 51411
- Artikel omschrijving
- 07Z-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm²
- Aderkleur
- donkerblauw-wit
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 3,4 - 4,3
- Cu-gewicht kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 35,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892222474
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens 07Z-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm²
Enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | vast <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details 07Z-K donkerblauw-wit 1 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
-
- Aderisolatie : crossed-linked polyolefine volgens DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (verbindingstype EI5)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Bijlage B
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze
Toepassing
-
Voor toepassingen waarbij een lage ontwikkeling van rook en corrosieve gassen vereist is in geval van brand. Installatie in buizen op en onder pleisterwerk of in vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde, permanente installatie in verlichtingsinstallaties of schakel- en regelapparatuur tot 1000V AC of 750V DC ten opzichte van de aarde.