![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
H07V-R rood 1 x 50 mm² Trommel
Artikelnr. 28207
- PVC enkelader
- samengeslagen
Itemdetails H07V-R rood 1 x 50 mm² Trommel
- Artikelnr.
- 28207
- Artikel omschrijving
- H07V-R rood 1 x 50 mm² Trommel
- Aderkleur
- rood (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,6 - 12,8
- Cu-gewicht kg/km
- 480,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892202889
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H07V-R rood 1 x 50 mm² Trommel
PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details H07V-R rood 1 x 50 mm² Trommel
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
Installatie in elektrische buizen, op of onder pleisterwerk of vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in verlichtingssystemen of schakel- en regelapparaten tot en met 1000 V wisselspanning of tot 750 V gelijkspanning ten opzichte van de aarde. Niet geschikt voor directe installatie in kabelgoten en -ladders, behalve als potentiaalvereffeningskabel.