07V-K groen 1 x 150 mm² Ring (100m)
Artikelnr. 29444
- PVC enkelader
- fijndradig
Itemdetails 07V-K groen 1 x 150 mm² Ring (100m)
- Artikelnr.
- 29444
- Artikel omschrijving
- 07V-K groen 1 x 150 mm² Ring (100m)
- Aderkleur
- groen (RAL 6018)
- AWG (ca.)
- 300 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 18,6 - 22,5
- Cu factor per km
- 1440,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Brandklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892182983
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens 07V-K groen 1 x 150 mm² Ring (100m)
PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | vast <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details 07V-K groen 1 x 150 mm² Ring (100m)
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze
Toepassing
-
- Installatie in elektrische buizen, op of onder pleisterwerk of vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in verlichtingssystemen of schakel- en regelapparatuur met een spanning tot en met 1000 V wisselstroom of tot 750 V gelijkstroom ten opzichte van de aarde. Niet geschikt voor directe plaatsing in kabelgoten en -ladders, tenzij als een potentiaalvereffeningskabel.