H07V-K wit 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 26760
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC enkelader
  • fijndradig

Itemdetails

Artikelnr.
26760
Artikel omschrijving
H07V-K wit 1 x 1,5 mm² Vat
Aderkleur
wit (RAL 9003)
AWG (ca.)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,8 - 3,4
Cu factor per km
14,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
1500, 3500
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892178481
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3
Temperatuurbereik flexibel +5°C tot +70°C
vast -30°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Testspanning 2.500 V
Minimale buigradius vast
<8 mm: 4x Buiten-ø
8-12 mm: 5x Buiten-ø
>12 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze

Toepassing

      • Installatie in elektrische buizen, op of onder pleisterwerk of vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in verlichtingssystemen of schakel- en regelapparatuur met een spanning tot en met 1000 V wisselstroom of tot 750 V gelijkstroom ten opzichte van de aarde. Niet geschikt voor directe plaatsing in kabelgoten en -ladders, tenzij als een potentiaalvereffeningskabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible