H07BQ-F oranje 4 G 4 mm² Artikelnr. 22069
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering
  • robuust
  • flexibel bij koude temperaturen

Itemdetails

Artikelnr.
22069
Artikel omschrijving
H07BQ-F oranje 4 G 4 mm²
Vulmateriaal
zonder vulmateriaal
AWG (ca.)
12
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,7 - 16,2
Cu-gewicht kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
327,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892064340
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel, H07BQ-F volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07BQ-F in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -40°C tot +80°C
vast -50°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Minimale buigradius flexibel 5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI6)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 7 - 12 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • zonder vulmateriaal
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: oranje

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast
      • voor gebruik buitenshuis
      • flexibel bij koude temperaturen
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • H07BQ-F: HAR
      • H07BQ-F: EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

    Voor middelmatige mechanische belasting in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis in commerciële en agrarische werkplekken of op bouwplaatsen voor het verbinden van apparatuur, zoals handlampen, elektrisch gereedschap zoals boormachines, cirkelzagen en slijpmachines. Wanneer de kabel in leidingen of vergelijkbare gesloten systemen wordt gelegd, is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V wisselstroom of 750 V gelijkstroom ten opzichte van de aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible