H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 22058
- robuust
- flexibel bij koude temperaturen
Itemdetails H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 22058
- Artikel omschrijving
- H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm²
- Vulmateriaal
- zonder vulmateriaal
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,6 - 9,8
- Cu-gewicht kg/km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 92,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892064234
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm²
PUR controle- en aansluitkabel, H07BQ-F volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07BQ-F in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -40°C tot +80°C vast -50°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning kern/kern | 2.500 V |
Minimale buigradius | flexibel 5x Buiten-Ø vast 3x Buiten-Ø |
Details H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
- Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI6)
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 7 - 12 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
- zonder vulmateriaal
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
- Mantel kleur: oranje
Eigenschappen
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast
- voor gebruik buitenshuis
- flexibel bij koude temperaturen
- halogeenvrij
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
- certificeringen en goedkeuringen:
- H07BQ-F: HAR
- H07BQ-F: EAC
Notities
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
- Voor middelmatige mechanische belasting in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis in commerciële en agrarische werkplekken of op bouwplaatsen voor het verbinden van apparatuur, zoals handlampen, elektrisch gereedschap zoals boormachines, cirkelzagen en slijpmachines. Wanneer de kabel in leidingen of vergelijkbare gesloten systemen wordt gelegd, is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V wisselstroom of 750 V gelijkstroom ten opzichte van de aarde.