(H)05Z1Z1-F blauw 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 30362
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
30362
Artikel omschrijving
(H)05Z1Z1-F blauw 2 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,4
Cu factor per km
29,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
87,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892076879
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible