![H05VVC4V5-K PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
![H05VVC4V5-K PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
H05VVC4V5-K grijs 18 G 0,5 mm²
Artikelnr. 13067
- oliebestendig
- met PVC-binnenmantel voor meer mechanische sterkte
- EMC-voorkeur type
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails H05VVC4V5-K grijs 18 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 13067
- Artikel omschrijving
- H05VVC4V5-K grijs 18 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,1 - 18,6
- Cu-gewicht kg/km
- 156,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 384,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892028618
- Douanetariefnummer
- 85444995
- Alternatieve kabelbenaming
- NYSLYCYÖ-JZ
Technische gegevens H05VVC4V5-K grijs 18 G 0,5 mm²
PVC stuurstroomkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-74 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, max. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details H05VVC4V5-K grijs 18 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing in droge, vochtige en natte ruimtes. De kabel is echter niet geschikt voor buitengebruik als verbindingskabel in machine- en gereedschapsbouw, assemblagelijnen, transportbanden en productielijnen. Zelfs verschillende chemische stoffen kunnen de kabel niet schaden. Als kabel geschikt voor vochtige ruimtes, wordt ook verkozen voor de werking van machines in brouwerijen, bottelarijen en autowasstraten. Voor storingsvrije gegevensoverdracht in meet- en regeltechniek, indien elektromagnetische afscherming vereist is. De kabels kunnen na installatie flexibel bewegen, op voorwaarde dat de kabels tijdens de bewegingen niet mechanisch overbelast worden. Deze afgeschermde kabels zijn niet ontworpen voor permanente buigbelastingen. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.