![H05V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28761_PF_1520x1160.jpg)
![H05V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28761_PF_1520x1160.jpg)
H05V-U rood 1 x 0,5 mm² Spoel
Artikelnr. 26941
- PVC enkelader
- massief
Itemdetails H05V-U rood 1 x 0,5 mm² Spoel
- Artikelnr.
- 26941
- Artikel omschrijving
- H05V-U rood 1 x 0,5 mm² Spoel
- Aderkleur
- rood (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1,9 - 2,3
- Cu factor per km
- 4,8
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- $Brandverhaltensklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892201103
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05V-U rood 1 x 0,5 mm² Spoel
PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details H05V-U rood 1 x 0,5 mm² Spoel
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Voor installatie in elektrische buizen, op en onder pleisterwerk, maar alleen voor signaal- en regelcircuits. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in apparaten en armaturen.