![H05RR-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M35001_PF_1520x1160.jpg)
![H05RR-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M35001_PF_1520x1160.jpg)
H05RR-F zwart 5 G 2,5 mm²
Artikelnr. 35014
- Rubber verbindingskabel
- voor lichte mechanische belasting
Itemdetails H05RR-F zwart 5 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 35014
- Artikel omschrijving
- H05RR-F zwart 5 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,9 - 15,3
- Cu factor per km
- 120,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 270,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- $Brandverhaltensklasse
- Eca, Fca
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892166280
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05RR-F zwart 5 G 2,5 mm²
Rubber verbindingskabel volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +60°C vast -30°C tot +60°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +60°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 318 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 550 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 413 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 825 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | 7,5x Buiten-Ø |
Details H05RR-F zwart 5 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM3)
-
- Mantel kleur: zwart
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Voor gebruik in droge, vochtige of natte ruimtes voor het aansluiten van apparaten die onderhevig zijn aan lage niveaus van mechanische belasting in huishoudens, keukens of kantoren (bijvoorbeeld stofzuigers, keukenapparatuur, draagbare huishoudelijke apparaten, tuingereedschap). Voor tijdelijk en beperkt gebruik buitenshuis.