H05G-K roze 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 55106
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • Rubber enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad

Itemdetails

Artikelnr.
55106
Artikel omschrijving
H05G-K roze 1 x 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2 - 2,8
Cu-gewicht kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
16,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892239229
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperatuurbereik flexibel -5°C
vast -40°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +110°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning 2.000 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
      • Aderisolatie : rubber (EVA) volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI3)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Tests

      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en uitrusting. Mag geen contact maken met water.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible