H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 29401
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • voor het aansluiten van lichte elektrische apparaten onder lage mechanische spanning

Itemdetails

Artikelnr.
29401
Artikel omschrijving
H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm²
Mantel kleur
wit
AWG (ca.)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,9 - 6,3
Cu-gewicht kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
49,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058509
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC aansluitkabel,
2 - 4 kern(en): volgens DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5;
5 - 7 kern(en): in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +70°C
vast -40°C tot +70°C
Nominale voltage AC U0/U 300/300 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 4.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 6 - 7 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
      • H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gebruikt voor huishoudens en kantoren, voor apparaten en toepassingen met licht gebruik, zoals radio's, tafel- en vloerlampen, kantoormachines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible