FIVENORM 07V2-K wit-rood 1 x 4 mm²
Artikelnr. 63431
- PVC enkelader
- fijndradig
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Itemdetails FIVENORM 07V2-K wit-rood 1 x 4 mm²
- Artikelnr.
- 63431
- Artikel omschrijving
- FIVENORM 07V2-K wit-rood 1 x 4 mm²
- Aderkleur
- wit-rood
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,1
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892189494
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens FIVENORM 07V2-K wit-rood 1 x 4 mm²
PVC enkelader volgens CSA-Std. C22.2 Nr. 127 – TEW, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, 1.5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 Nr. 127 - TEW | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C UL (AWM) -40°C tot +105°C UL (MTW) -40°C tot +90°C CSA (TEW) -40°C tot +105°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V UL (AWM) AC 1.000 V UL (AWM) DC 1.250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Testspanning | 2.500 V |
Testspanning (vonktest) | 6.000 V |
Minimale buigradius | vast <8 mm: 4x Buiten-ø 8-12 mm: 5x Buiten-ø >12 mm: 6x Buiten-ø |
Details FIVENORM 07V2-K wit-rood 1 x 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI3)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze, turquoise
Toepassing
-
- Vijf normen goedgekeurde verbindingsjumperdraad, primair ontworpen voor exporteurs en gebruikt in machinegereedschap. De goedkeuring van HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire maakt een economisch voorraadbeheer en vereenvoudiging van de onderdelenlijst mogelijk.