FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Artikelnr. 11019352
- PVC enkelader
- fijndradig
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Itemdetails FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
- Artikelnr.
- 11019352
- Artikel omschrijving
- FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
- Aderkleur
- donkerblauw-wit
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 2,65
- Cu factor per km
- 7,2
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- $Brandverhaltensklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892519529
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
PVC enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 Nr. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C UL (AWM) -40°C tot +105°C UL (MTW) -40°C tot +90°C CSA (TEW) -40°C tot +105°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 1.000 V UL (AWM) DC 1.250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Testspanning | 2.000 V |
Testspanning (vonktest) | 0,5 mm²: 5000 V 0,75 - 1 mm²: 6000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI3)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, geel, groen, oranje, roze, turquoise, tweekleurige codering in een willekeurige combinatie van bovengenoemde kleuren
Toepassing
-
- Volgens vijf normen goedgekeurde verbindingsjumperdraad, primair ontworpen voor exporteurs en gebruikt in machinegereedschap. De goedkeuring van HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire maakt een economisch magazijnbeheer en vereenvoudiging van de onderdelenlijst mogelijk.