PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 16

PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 16 Part no. 11020610
  • Halogen-free (LS0H)
  • UV-resistant

Item Details

Part no.
11020610
Item description
PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 16
Outer Ø mm (approx.)
21.5
Type
2PDSM-16B.50
Colour
black
trade size mm
16.0
Bending radius mm
35.0
Inner Ø mm
16.0
Metres per Packaging Unit
50
Cut-to-length service available
no
EAN / GTIN
4060892542275
Customs tariff number
39173200

Technical Data

PA Corrugated tubes
Temperature range -50°C to +110°C

Details

Cable Structure

      • Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Flammability acc. to UL 94 : V2

Properties

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • resistant to: weather-resistant
      • highly restistant to alternate bending strength

Notes

      • Inzet bij voorkeur buitenshuis.
      • Vulgraad max. 70%
      • Geschikte schroeven en bevestigingen op aanvraag.

Application

      • Deelbare kabelbeschermingsbuis maakt achteraf montage mogelijk, zelfs bij reeds geconfectioneerde kabelbundels met connectoren.
      • Het heeft uitstekende mechanische eigenschappen en voldoet aan de hoogste brandveiligheidseisen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible