PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
Part no. 11020608
Item Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
- Part no.
- 11020608
- Item description
- PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
- Outer Ø mm (approx.)
- 16.1
- Type
- 2PDSM-11B.50
- Colour
- black
- trade size mm
- 11.0
- Bending radius mm
- 25.0
- Inner Ø mm
- 11.0
- Metres per Packaging Unit
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892542251
- Customs tariff number
- 39173200
Technical Data PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
PA Corrugated tubes | |
Temperature range | -50°C to +110°C |
Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 11
Cable Structure
-
- Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Flammability acc. to UL 94 : V2
Properties
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
-
- resistant to: weather-resistant
-
- highly restistant to alternate bending strength
Notes
-
- Inzet bij voorkeur buitenshuis.
- Vulgraad max. 70%
- Geschikte schroeven en bevestigingen op aanvraag.
Application
-
- Deelbare kabelbeschermingsbuis maakt achteraf montage mogelijk, zelfs bij reeds geconfectioneerde kabelbundels met connectoren.
- Het heeft uitstekende mechanische eigenschappen en voldoet aan de hoogste brandveiligheidseisen.