Datos Técnicos

Junta tórica NBR
Rango de temperatura -30°C hasta +120°C

Detalles

Estructura del Cable

      • Material: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Propiedades

      • Libre de halógenos
      • Sin fósforo
      • sin silicona

Notas

      • Leyenda:
      • Dimensiones
      • D - Diámetro exterior
      • d-Diametro Interno
      • S - Resistencia

Aplicación

      • Construcción de máquinas e instalaciones
      • Robótica
      • Tecnología de automatización
      • Construcción de vehículos y construcción naval
      • Tecnología ferroviaria
      • Tecnología de instalación
      • Construcción de armarios de control
      • 9. Sellado contra agua, polvo y aceite.

Artículos O-Ring

Diámetro exterior
Descripcion del articulo
N.º de parte
Diámetro exterior aproximado en mm Tipo de rosca Tamaño Espesor mm

Descargas

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible