KMK-PA-MB
Comprar artículos
Datos Técnicos KMK-PA-MB
| Contratuerca PA | |
| Rango de temperatura | -40°C hasta +100°C |
Detalles KMK-PA-MB
Estructura del Cable
-
- Material: Poliamida (PA) 6
-
- con collar
Propiedades
-
- Libre de halógenos
-
- Sin fósforo
-
- sin silicona
-
- Libre de cadmio
Notas
-
- Leyenda:
- SZ - Tamaño de llave
- TD - Diámetro de rosca
Aplicación
-
- Construcción de máquinas e instalaciones
-
- Tecnología de automatización
-
- Construcción de vehículos y construcción naval
-
- Tecnología de instalación
-
- Construcción de armarios de control
-
- Tiene una superficie de sellado más grande, por lo que se simplifica el sellado con una junta tórica adicional.
Artículos KMK-PA-MB
|
Descripcion del articulo
N.º de parte
|
Tipo de rosca | Tamaño | Color | Tamaño de llave mm |
|---|