HELUTOP® HT
Comprar artículos
Datos Técnicos HELUTOP® HT
| Prensaestopas de plástico PA | |
| Rango de temperatura | -20°C hasta +100°C Corto plazo -30°C hasta +150°C |
| Clase de protección | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Detalles HELUTOP® HT
Estructura del Cable
-
- Material: Poliamida (PA) 6
-
- Sello: Caucho de cloropreno (CR)
Propiedades
-
- Sin fósforo
-
- sin silicona
-
- Libre de cadmio
-
- Alivio óptimo de la tensión mediante láminas de sujeción
-
- Fácil montaje, ahorro de tiempo y costos
-
- hermético, hermético al polvo
-
- Grandes áreas de sujeción
-
- con protección contra vibraciones
Pruebas
-
- Norma de prueba EN 62444
Notas
-
- Leyenda:
- Dimensiones
- TD - Diámetro de rosca
- TL - Longitud de rosca
- SZ - Tamaño de llave
Aplicación
-
- Construcción de máquinas e instalaciones
-
- Robótica
-
- Tecnología de automatización
-
- Construcción de vehículos y construcción naval
-
- Tecnología ferroviaria
-
- Tecnología de instalación
-
- Construcción de armarios de control
Artículos HELUTOP® HT
|
Descripcion del articulo
N.º de parte
|
Tipo de rosca | Tamaño | Color | Cable Ø desde / hasta mm |
|---|
Descargas HELUTOP® HT
Accesorios
Productos que coinciden con este producto