ZE PG 21 Numéro d'article 99054

Détails de l'article

Numéro d'article
99054
Item description
ZE PG 21
Thread type
Thread length mm
7.5
Spanner size mm
33
Height mm
13.3
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892375750
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass strain relief
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size
      • H - Height without thread

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible